TRELLJET 561 - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLJET 561

Högtryckstvätt, dränerings- och spolslangar

Användningsområde

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring. Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc. Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

Egenskaper

Slät utsida. Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig. Tål höga temperaturer. Mycket flexibel och kinkbeständig. Lång livslängd.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

NBR/SBR, svart, slät

Armering

stål, 1 flätlager

Yttergummi

SBR/NBR, svart, slät

Temperaturområde

-40°C to +150°C.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

Övrig information

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Armering ID (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6,4

+0.6/-0.2

2.65

11,7

±0.7

9.8

±0.3

400.0

1000

50

0.16

100

2913930

7,9

+0.6/-0.2

2.75

13,4

±0.7

11.5

±0.3

400.0

1000

60

0.19

100

2910040

9,5

+0.6/-0.2

3.0

15,5

±0.7

13.6

±0.3

400.0

1000

70

0.25

100

2910000

12,7

+0.8/-0.4

3.0

18,7

±0.8

16.7

±0.3

350.0

900

80

0.3

100

5015696

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)