KLERIX - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLERIX

Spolning av avloppsledningar

Användningsområde

För avloppsrengöring under högt tryck. Lämplig som ersättare av de hydrauliska slangar som annars används i denna applikation.

Egenskaper

Nötnings- och väderbeständigt yttergummi. Slätt yttergummi. Långa längder.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

flätad stål

Yttergummi

SBR/NR, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Kopplingar/tillbehör

Hydraulisk koppling.

Övrig information

Levereras utan kopplingar.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

40

0071107

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

60

0071108

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

80

0071109

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

100

0071110

13

±0.8

5.0

23

±0.8

200.0

500

70

0.45

120

0071111

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

40

5010435

840

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

60

0071113

840

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

80

0071114

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

100

0071115

19

±0.8

6.25

31,5

±0.8

200.0

500

95

0.82

120

0071116

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

60

0071117

1200

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

80

0071118

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

100

0071119

25

±1.0

6.55

38,1

±1.0

200.0

500

110

1.14

120

0071120

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

60

0071121

600

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

80

0071122

480

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

100

0071123

600

32

±1.2

6.95

45,9

±1.2

200.0

500

150

1.57

120

0071124

600

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Drain & Sewer Cleaning Brochure

Drain & Sewer Cleaning Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter