ASSAINIX - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASSAINIX

Spolning av avloppsledningar

Användningsområde

Sug- och tryckslang för slamsugning med kanalrengöringsfordon.

Egenskaper

Hög kink beständighet även vid snäva böjningsradier. Alla dimensionerna klarar 80% vakuum. Slät konstruktion som minskar risken för att fastna vid skarpa kanter på gatubrunnar, staket mm. Hög nötningsbeständighet.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

NR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral

Yttergummi

NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +60°C.

Övrig information

Andra längder tillverkas på begäran.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

100

10.0

±2.5

120

±2.0

4.0

12

0.8

800

5.21

4,5

0060278

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Drain & Sewer Cleaning Brochure

Drain & Sewer Cleaning Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)