ASPIKLER N - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASPIKLER N

Spolning av avloppsledningar

Användningsområde

Kassettsugslang för spolbilar. Även lämplig för materialhantering med såväl tryck som vakuum.

Egenskaper

Hög nötningsbeständighet mot såväl inre som yttre slitage. Stabil konstruktion lämplig för tryck- och sugapplikationer.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral

Yttergummi

SBR/NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

100

±1.0

8.0

116,5

±1.5

6.0

15

0.9

450

4.3

20

0095016

100

±1.0

8.0

116,5

±1.5

6.0

15

0.9

450

4.3

40

0096724

200

125

±1.2

9.5

144

±1.5

6.0

15

0.9

550

6.3

20

0094152

125

±1.2

9.5

144

±1.5

6.0

15

0.9

550

6.3

40

5009671

200

150

±1.2

10.0

170

±1.5

6.0

15

0.9

650

7.77

20

5008847

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Drain & Sewer Cleaning Brochure

Drain & Sewer Cleaning Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)