TRELLFLEX CHEM PTFE 10 SG - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX CHEM PTFE 10 SG

Kompositslangar/kemiska och korrosiva produkter

Användningsområde

Lastning och lossning av ett stort antal mycket aggressiva eller mycket korrosiva kemikalier, kemiskt avfall. Tankutrustning på väg- och järnvägtransport eller fasta installationer inom kemisk industri.

Egenskaper

Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie). Användbara vid ett brett temperaturintervall. Kan hantera många olika kemikalier.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Internal helix

rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub

PTFE film, null

Armering

PP väv, PP och PET-skikt

Yttergummi

PVC belagd väv, röd, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde

-30°C to +115°C.

Elektriska egenskaper

≤1.0Ω/m.

Standard och godkännande

EN 13765:2018. ADR.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard eller roterande Guillemin - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

62

10.0

40

0.9

180

1.8

30

30

5513280

30

65

78,5

10.0

40

0.9

200

2.93

30

30

5513281

30

80

95

10.0

40

0.9

280

3.2

30

30

5513282

30

100

118

10.0

40

0.9

400

5.33

30

30

5513283

30

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)