TRELLFLEX CHEM 14 PG - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX CHEM 14 PG

Användningsområde

Lastning och lossning av ett stort antal aggressiva eller frätande kemikalier, kemisktavfall, och alla petroleumprodukter med aromatiskt innehåll upp till 100%. Tankutrustning på väg- och järnvägtransport eller fasta installationer inom kemisk industri.

Egenskaper

Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie). Användbara vid ett brett temperaturintervall. Kan hantera många olika kemikalier.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Internal helix

polypropylen belagd stål.

Innertub

polypropylenfilm, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

PVC belagd väv, grå, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

≤2.5Ω/m för ID<50mm, ≤1.0Ω/m för ID≥50mm.

Standard och godkännande

EN 13765:2018. ADR.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard eller roterande Guillemin - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

37

14.0

56

0.9

100

0.83

30

30

5513252

32

43

14.0

56

0.9

120

1.0

30

30

5513253

30

40

52

14.0

56

0.9

140

1.53

30

30

5513254

30

50

62

14.0

56

0.9

180

1.76

30

30

5513255

65

78,5

14.0

56

0.9

200

2.9

30

30

5513256

30

80

95

14.0

56

0.9

280

3.13

30

30

5513257

100

121

14.0

56

0.9

400

5.33

30

30

5513258

125

149

14.0

56

0.9

450

8.16

15

1

5603648

30

150

180

14.0

56

0.9

500

15.3

20

1

5603649

30

200

234

14.0

56

0.9

740

21.5

20

1

5603650

30

250

297

14.0

56

0.9

920

30.0

12

1

5603651

30

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)