TRELLFLEX CHEM 10 PG - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX CHEM 10 PG

Kompositslangar/kemiska och korrosiva produkter

Användningsområde

Lastning och lossning av ett stort antal aggressiva eller frätande kemikalier, kemisktavfall, och alla petroleumprodukter med aromatiskt innehåll upp till 100%. Tankutrustning på väg- och järnvägtransport eller fasta installationer inom kemisk industri. Egens

Egenskaper

Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie). Användbara vid ett brett temperaturintervall. Kan hantera många olika kemikalier.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Internal helix

polypropylen belagd stål.

Innertub

polypropylenfilm, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

PVC belagd väv, grå, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

≤1.0Ω/m.

Standard och godkännande

EN 13765:2018. ADR.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard eller roterande Guillemin - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

62

10.0

40

0.9

180

1.66

30

30

5513236

65

78,5

10.0

40

0.9

200

2.76

30

30

5513237

30

80

95

10.0

40

0.9

280

3.03

30

30

5513238

100

118

10.0

40

0.9

400

5.16

30

30

5513239

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)