PHARMAKLER UPE

Användningsområde

Sug- och trycksslang för lastning och lossning vid lastkajer, i mobila såväl som fasta installationer inom kosmetika- och läkemedelsindustrin. Även lämplig för livsmedel och vissa kemikalier som bränsle, lösningsmedel, oljor m.m.

Egenskaper

En mångsidig slang för ett brett spektrum av kemikalier. Säker att använda i explosiva områden. Innertuben uppfyller fullt ut kraven på FDA och EU 10/2011 för material inom livsme-delshantering. Slät innertub för optimalt flöde och lättrengörlighet (med ånga upp till +140°C). Mycket god mekanisk hållfasthet. Utmärkta böjningsegenskaper. Icke färgande ozon-, åldrings- och väderbeständigt yttergummi. Utmärkt kemikalieresistens och slitagebeständigt yttergummi. Ytterdiameter anpassad till klämskaldimensioner.

Utförande

Översikt

Innertub

UPE (ultrahög molekylär polyetylen), vit, slät, med svart rand

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständigt NBR, grön, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

Yttergummi R<10^8Ω/lg. Elektrisk resistans gonom slangen R<10^9Ω. Slang <1MOhm.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas, kontakta Trelleborg för ytterligare information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

60

0.93

20

5012830

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

60

0.93

40

5012831

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

85

1.14

20

5012832

80

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

85

1.14

40

5012833

80

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

135

1.37

20

5012834

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

135

1.37

40

5012835

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

185

2.21

20

5012836

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

185

2.21

40

5012837

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Brochure

Chemical Brochure  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)