PHARMAKLER FEP - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PHARMAKLER FEP

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för korrosiva kemikalier; bränsle, lösningsmedel, olja och korrosiva kemikalier utom klortrifluoride, torr fluorgas, syrgasdifluorid och smälta alkalimetaller som natrium. För lastkajer samt mobila och stationära installationer i kemiska anläggningar, läkemedelsindustrin m.m.

Egenskaper

Icke färgande innergummi. Överensstämmer med EU: s förordning om livsmedelskontakt 10/2011. Innertuben uppfyller FDA:s krav. Materialet i slangen uppfyller USP klass VI. Slät innertub för optimalt flöde och lättrengörlighet (med ånga upp till +150°C). Utmärkta böjningsegenskaper. Icke färgande ozon-, åldrings- och väderbeständigt yttergummi. Utmärkt kemikalieresistens och slitagebeständigt yttergummi. Ytterdiameter anpassad till klämskaldimensioner.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

kemikaliebeständigt FEP, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad spiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständigt EPDM, grön, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +150°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd avledarvajer.

Standard och godkännande

EN 12115. EU förordning No. 10/2011, 1935/2004.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas, kontakta Trelleborg för ytterligare information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

10.0

40

0.9

80

0.73

20

5012840

120

19

±0.5

6.0

31

±1.0

10.0

40

0.9

80

0.73

40

5012941

120

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

120

0.89

20

5012942

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

120

0.89

40

5012943

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

175

1.15

20

5012944

120

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

175

1.15

40

5012945

120

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

220

1.38

20

5012946

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

220

1.38

40

5012947

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

290

2.2

20

5012948

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

290

2.2

40

5012949

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)