PERFORMER CR-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER CR-EPDM

Kemiska och korrosiva produkter/lastning och lossning

Användningsområde

Hydraulisk tryckslang för korrosiva, lätt aggressiva produkter såsom syror och alkalier (se kemikalielista).

Egenskaper

Utomordentligt resistent mot korrosion. Låg installationskostnad. Yttergummit är beständigt mot stänk av kemikalier. Kan ångrengöras i 15 minuter i upp till +130°C. Dämpar vibrationer, oljud och tryck. Många olika typer av kopplingar kan användas då man har muffar på slangen. Slangen kan tillverkas med invulkande END-FLEX® flänsar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

väderbeständigt EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<1MOhm/m (inbyggd avledarvajer kan erhållas mot förfrågan).

Kopplingar/tillbehör

Standard stål END-FLEX® flänsar kan erhållas i PN10/16/20 (ASA150), andra material eller hålbilder kan erhållas mot förfrågan.

Övrig information

Slangen kan tillverkas med raka eller förstorade slut.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

End-Flex Coupling Sheet

End-Flex Coupling Sheet (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Ladda ner (pdf)