PERFORMER CD-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER CD-EPDM

Kemiska och korrosiva produkter/lastning och lossning

Användningsområde

Hydraulisk sug- eller tryckslang för heta korrosiva och slitande produkter (se kemikalieresistent lista).

Egenskaper

EPDM slang I hög kvalitet med utmärkt kemisk resistens. Låg installationskostnad. Yttergummit är beständigt mot stänkar av korrosiva produkter. Kan ångrengöras i 15 minuter i upp till +130°C. Dämpar vibrationer, oljud och tryck. Många olika typer av kopplingar kan användas då man har muffar på slangen. Slangen kan tillverkas med invulkande END-FLEX® flänsar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständigt EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<1MOhm/m.

Kopplingar/tillbehör

Standard stål END-FLEX® flänsar kan erhållas i PN10/16/20 (ASA150), andra material eller hålbilder kan erhållas mot förfrågan.

Övrig information

Slangen kan tillverkas med raka eller förstorade slut.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Ladda ner (pdf)