CHEMIKLER UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER UPE

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för flertalet korrosiva kemikalier: starka syror, högaromatiska lösningar, klorerade och oxiderande lösningar, aromatiska kolväten, etc. För lastning och lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg, även i fasta installationer inom kemisk industri.

Egenskaper

Allsidig slang som kan användas för de flesta kemikalier. Mycket god mekanisk hållfasthet. Bra böjningsegenskaper. Innertuben enligt Amerikansk standard FDA 21.CFR.177.1520. Slät innertub för att underlätta tvättning (klarar upp till +140°C under 30 minuter). Utmärkt ozon- åldings- och väderbeständighet samt optimal motståndskraft mot nötning och kemikalier. Passar med många olika kopplingar. Kan även användas för överföring av vattenbaserade, sura, alkoholhaltiga eller feta livsmedel.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

UPE (ultrahög molekylär polyetylen), svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande ytter-och UPE innergummi, R≤1MOhm/lg.

Standard och godkännande

EN12115. EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.

Kopplingar/tillbehör

Specialtillverkade kopplingar kan erhållas, kontakta Trelleborg.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden. ID>100mm: ingår inte i EN12115.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.65

20

0061702

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.65

40

0061703

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.76

20

0060267

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.76

40

0060268

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

0.97

20

0061704

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

0.97

40

0061705

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.24

20

0061706

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.24

40

0070243

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

1.84

20

0060269

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

1.84

40

0060270

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.58

20

5513104

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.58

40

5513105

65

±0.8

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

185

2.62

20

0061709

160

65

±0.8

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

185

2.62

40

0061710

160

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.2

20

0060271

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.2

40

0060272

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

4.17

20

0061713

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

4.17

40

0061714

125

±1.0

10.0

145

±2.0

16.0

48

0.9

750

6.26

10

0070333

80

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

900

7.73

10

5011101

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

900

7.73

20

5011102

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry (PDF)  

Ladda ner

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)