CHEMIKLER L-UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER L-UPE

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för flertalet korrosiva kemikalier: starka syror, högaromatiska lösningar, klorerade och oxiderande lösningar, aromatiska kolväten etc. För lastning och lossning.

Egenskaper

Allsidig slang som kan användas för de flesta kemikalier. Mycket god mekanisk hållfasthet. Bra böjningsegenskaper. Innertub i överensstämmelse med FDA direktiv. Slät innertub för att underlätta tvättning (klarar upp till +140°C under 30 minuter). Mycket god ozon-, åldrings- och väderbeständighet. Utmärkt kemikalieresistens och slitagebeständigt yttergummi. Passar med många olika kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

UPE (ultrahög molekylär polyetylen), svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat, korrugerad

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande UPE innertub, R≤10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specialtillverkade kopplingar kan erhållas.

Övrig information

De elektriska egenskaperna hos slangen gör att den är säker att använda i ATEX-miljöer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

±0.6

66

±1.2

10.0

40

0.9

150

1.77

40

5600142

75

±0.6

91

±1.2

10.0

40

0.9

250

2.67

40

5013750

100

±0.8

116

±1.6

10.0

40

0.9

350

3.79

1

5600325

80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)