CHEMIKLER FEP - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER FEP

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för korrosiva kemikalier; bränsle, lösningsmedel, olja och korrosiva kemikalier utom klortrifluoride, torr fluorgas, syrgasdifluorid och smälta alkalimetaller som natrium. För installationer på tankbilar och tankvagnar samt för lastkajer och stationära installationer i kemiska anläggningar, läkemedelsindustrin m.m.

Egenskaper

Transporterade produkter förstörs ej (de håller sig klara och rena). Slät innertub för maximalt flöde och underlättad renspolning (med ånga upp till +150°C). Innertuben enligt Amerikansk standard FDA 21.CFR.177.1550. Antistatiskt yttergummi. Slangens konstruktion ger god böjningsradie. Armeringen har god beständighet mot avnötning och kemiska produkter. Passar med många olika kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

Kemikaliebeständig FEP (tetrafluoroetylenpropen), vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +150°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd avledarvajer, R≤10^2Ω/lg och ledande yttergummi.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specialkopplingar kan erhållas. Kontakta oss för de optimala kopplingslösningarna.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

200

0.69

20

0060219

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

200

0.69

40

0060220

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

225

0.84

20

0060221

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

225

0.84

40

0060222

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

275

1.08

20

0060223

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

275

1.08

40

0060224

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

350

1.37

20

0060225

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

350

1.37

40

0060226

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

400

2.03

20

0060227

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

400

2.03

40

0060228

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

450

2.68

20

5513002

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

450

2.68

40

5513003

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

525

3.17

20

0060236

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

525

3.17

40

0060237

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)