CHEMIKLER EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER EPDM

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror. För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

Egenskaper

Mycket god korrosions- och slitbeständighet. Mycket god mekanisk hållfasthet. Kan rengöras med ånga i +130°C under 30 minuter. Passar med många olika kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

kemikaliebeständig EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R≤10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.74

20

0126428

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.74

40

0123847

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.87

20

0061031

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.87

40

0061032

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

1.06

20

0061022

80

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

1.06

40

0061023

80

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.34

20

0061035

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.34

40

0061037

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

2.06

20

0061025

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

2.06

40

0061026

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.51

20

0061047

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.51

40

0061048

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.33

20

0061028

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.33

40

0061029

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

5.07

20

0061041

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

5.07

40

0061043

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry (PDF)  

Ladda ner

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)