CHEMIKLER D-UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER D-UPE

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Tryckslang för flertalet korrosiva kemikalier: starkt frätande syror, högaromatiska lösningar, klorerade och oxiderade lösningar, aromatiska kolväten etc. För mobila och stationära installationer inom kemisk industri och liknande.

Egenskaper

En allsidig slang som kan användas till de flesta kemikalier. Mycket god mekanisk hållfasthet. Innertub i överensstämmelse med FDA (American Food and Drug Administration). Slät innertub för att underlätta tvättning (klarar upp till +140°C under 30 minuter). Ozon-, åldrings- och väderbeständig. Optimalt beständig mot avnötning och kemikalier. Passar med många olika kopplingar. Även utan spiral kan denna slang användas för vacuum, max 0.9bar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

UPE (ultrahög molekylär polyetylen), svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande UPE innertub och yttergummi, R≤10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden. Även utan spiral kan denna slang användas för vacuum, max 0.9bar.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

±0.5

5.0

23

±1.0

16.0

64

90

0.32

20

5013767

13

±0.5

5.0

23

±1.0

16.0

64

90

0.32

40

5013768

16

±0.5

5.0

26

±1.0

16.0

64

105

0.37

20

5013769

16

±0.5

5.0

26

±1.0

16.0

64

105

0.37

40

5013770

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.51

20

5013771

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.51

40

5013772

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)