Kemiska och korrosiva produkter/transport
Tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror. För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.
Mycket god korrosions- och slitbeständighet. Mycket god mekanisk hållfasthet. Kan rengöras med ånga i 130°C under 30 minuter. Passar med många olika kopplingar.
Tekniska ritningar
kemikaliebeständig EPDM, svart, slät
syntetisk textil
Kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat
-40°C to +100°C.
ledande innertub och yttergummi, R≤10^6Ω/lg.
EN 12115.
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
De elektriska egenskaperna hos slangen gör att den är säker att använda i ATEX-miljöer.
ID (mm) | Gods- tjocklek (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ±0.5 |
6.0 |
31 ±1.0 |
16.0 |
64 |
125 |
0.55 |
20 |
5500283 |
160 |
19 ±0.5 |
6.0 |
31 ±1.0 |
16.0 |
64 |
125 |
0.55 |
40 |
5500284 |
160 |
25 ±0.5 |
6.0 |
37 ±1.0 |
16.0 |
64 |
150 |
0.68 |
20 |
5500285 |
• |
25 ±0.5 |
6.0 |
37 ±1.0 |
16.0 |
64 |
150 |
0.68 |
40 |
5500286 |
• |
32 ±0.5 |
6.0 |
44 ±1.0 |
16.0 |
64 |
175 |
0.82 |
20 |
5500287 |
120 |
32 ±0.5 |
6.0 |
44 ±1.0 |
16.0 |
64 |
175 |
0.82 |
40 |
5500288 |
120 |
38 ±0.5 |
6.5 |
51 ±1.0 |
16.0 |
64 |
225 |
0.96 |
20 |
5500289 |
160 |
38 ±0.5 |
6.5 |
51 ±1.0 |
16.0 |
64 |
225 |
0.96 |
40 |
5500290 |
160 |
50 ±0.7 |
8.0 |
66 ±1.2 |
16.0 |
64 |
275 |
1.52 |
20 |
5500291 |
• |
50 ±0.7 |
8.0 |
66 ±1.2 |
16.0 |
64 |
275 |
1.52 |
40 |
5500292 |
• |
63 ±0.8 |
8.0 |
79 ±1.2 |
16.0 |
64 |
300 |
1.89 |
20 |
5500293 |
120 |
63 ±0.8 |
8.0 |
79 ±1.2 |
16.0 |
64 |
300 |
1.89 |
40 |
5500294 |
120 |
75 ±0.8 |
8.0 |
91 ±1.2 |
16.0 |
64 |
350 |
2.27 |
20 |
5500295 |
• |
75 ±0.8 |
8.0 |
91 ±1.2 |
16.0 |
64 |
350 |
2.27 |
40 |
5500296 |
• |
100 ±0.8 |
8.0 |
116 ±1.6 |
16.0 |
64 |
450 |
2.95 |
20 |
5500301 |
80 |
100 ±0.8 |
8.0 |
116 ±1.6 |
16.0 |
64 |
450 |
2.95 |
40 |
5500302 |
80 |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)