CHEM 10 UPE SD

CHEM 10 UPE SD

Chemical and corrosive products/Transfer

Användningsområde

Kemikaliebeständig sug- och tryckslang.

Översikt

Innertub

kemikaliebeständig UPE, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

Väder- och kemikalieresistent EPDM, grön, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd avledarvajer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

25

±1

10.0

40

0.9

65

0.47

40

5513680

19

31

±1

10.0

40

0.9

100

0.62

40

5513681

25

37

±1

10.0

40

0.9

125

0.79

40

5513682

38

51

±1.2

10.0

40

0.9

200

1.21

40

5513683

51

65

±1.2

10.0

40

0.9

250

1.87

40

5513684

63

78

±1.2

10.0

40

0.9

310

2.46

40

5513745

76

91

±1.2

10.0

40

0.9

400

2.92

40

5513685

102

118

±1.2

10.0

40

0.9

500

4.35

40

5513686

160

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner