ALTIPLUS - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALTIPLUS

Jordbruk och besprutning

Användningsområde

Högtrycksslang för besprutning med bekämpningsmedel mot svamp, ogräs, insekter mm. inom jordbruk, skog etc. Även lämplig för spraymålning, desinficering av t.ex. byggnader och applikationer där högre tryck behövs för vatten m.m.

Egenskaper

Högkvalitetsslang för extra påfrestande arbeten. Bra kopplingsegenskaper. Stort urval av dimensioner. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Goda åldrings- och väderegenskaper.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, beige, två grupper med tre ränder

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Standard och godkännande

EN ISO 1401, typ C för ID<16mm, typ B för ID≥16mm.

Övrig information

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

8

±0.5

16

±0.6

60.0

240

40

0.24

40

5501371

8

±0.5

16

±0.6

60.0

240

40

0.24

160

5501372

9

±0.5

17,5

±0.6

60.0

240

40

0.28

40

5501373

1320

9

±0.5

17,5

±0.6

60.0

240

40

0.28

160

5501374

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

40

5501375

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

50

5012558

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

60

5012557

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

100

5012556

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

160

5501376

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

200

5501377

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

40

5501378

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

80

5501379

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

160

5501380

16

±0.7

26,5

±0.8

40.0

160

80

0.53

40

5501381

16

±0.7

26,5

±0.8

40.0

160

80

0.53

120

5501382

19

±0.7

31

±0.9

40.0

160

90

0.67

40

5501383

19

±0.7

31

±0.9

40.0

160

90

0.67

120

5501384

25

±0.8

37

±0.9

40.0

160

100

0.81

40

5501385

25

±0.8

37

±0.9

40.0

160

100

0.81

80

5501386

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter