VOLUKLER VR ASSEMBLY

VOLUKLER VR ASSEMBLY

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

Färdigkopplade slanglängder med inbyggd återvinning av bensinångor.

Egenskaper

God åldrings- och slitagebeständighet även vid upprepad friktion mot oljiga golv. Kan levereras färdigkopplad.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

VAPOUR RECOVERY TUBE PUR, steel braided.
Dimensions: 8 x 12mm.
Vacuum: 0.8bar.

Innertub

bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +65°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 1360:2013/1, EN 13483:2013/1.

Kopplingar/tillbehör

Koppling M34x1.5 utvecklad av Trelleborg.

Övrig information

Slangkoppling med antikinkmanchett (svart eller grön, andra färger mot förfrågan). Montering vid order till önskad längd.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

21

±0.9

31

±0.9

16.0

48

75

0.65

80

4,5

5028782

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)