VOLUKLER - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUKLER

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

Används på bensin- och dieselpumpar för vanligt, högoktanigt och blyfritt bränsle, biobränsle, diesel.

Egenskaper

God åldrings- och slitagebeständighet även vid upprepad friktion mot oljiga golv. Godkänd enligt europeisk standard. Kan levereras färdigmonterad och testad med kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

flätad syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +55°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 1360:2013 typ 1. ID 21mm: kan också erhållas som kopplad slang VOLUKLER VR med inbyggt system för gasåtervinning, enligt standard EN 13483:2013/1. Kontakta oss för information.

Övrig information

Kan även erhållas i blått, rött eller grönt utförande.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

16

±0.8

4.5

25

±0.9

16.0

48

80

0.4

40

5513438

16

±0.8

4.5

25

±0.9

16.0

48

80

0.4

80

5513439

16

±0.8

4.5

25

±0.9

16.0

48

80

0.4

120

5513440

19

±0.8

6.0

31

±0.9

16.0

48

100

0.63

40

5513442

19

±0.8

6.0

31

±0.9

16.0

48

100

0.63

80

5513443

19

±0.8

6.0

31

±0.9

16.0

48

100

0.63

120

5513444

21

±0.9

5.0

31

±0.9

16.0

48

75

0.55

40

5513466

21

±0.9

5.0

31

±0.9

16.0

48

75

0.55

80

5513467

25

±1.0

6.0

37

±1.1

16.0

48

140

0.75

40

5513446

25

±1.0

6.0

37

±1.1

16.0

48

140

0.75

80

5513447

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter