VOLUDEC RED - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUDEC RED

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

För lastning och lossning av petroleumprodukter.

Egenskaper

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

olje och bensinbeständigt NBR/PVC, svart, slät

Armering

flätad syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/PVC, röd, slät

Temperaturområde

-30°C to +55°C.

Standard och godkännande

EN 1360:2013 typ 1.

Övrig information

Anpassade längder vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

50

5602765

600

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

60

5602766

600

38

±0.8

7.25

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

50

5513199

600

38

±0.8

7.25

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

60

5513200

600

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter