VOLUDEC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUDEC

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

För lastning och lossning av petroleumprodukter.

Egenskaper

En lätt flexibel slang som är väldigt slitbeständig. Kan levereras färdigkopplad med stansade, bronserade kopplingar, aluminium legerade puggar, eller kinkbeständig ståltråd. Slangdelarna är individuellt testade och kan levereras med hydrostatisk testcertifikat i överstämmelse med standarden.

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

olje och bensinbeständigt NBR/PVC, svart, slät

Armering

flätad syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät (32-40mm), vävmönstrat (50mm)

Temperaturområde

-30°C to +55°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 1360:2013 typ 1.

Övrig information

Anpassade längder vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

40

5513387

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

50

5513388

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

60

5513389

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

50

5513391

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

60

5513392

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

40

5513393

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

50

5513394

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

60

5513395

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

40

5513396

600

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

50

5513397

600

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

60

5513398

600

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

20

5513424

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

30

5513425

300

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

40

5513416

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter