TRELLOIL S EC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S EC

Olja och petroleum/lastoljeslangar

Användningsområde

Transport petroliumprodukter med aromathalt upp till 50% i större dimensioner.

Egenskaper

Robust och flexibel. Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet. Elektrisk ledningsförmåga helt säkerställd pga materialvalet på innertuben.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

flätad syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Övrig information

Kan levereras med svivlande kopplingar: stålflänsar PN20 eller större, Victaulic, hane eller hona. Kontakta oss för andra typer av kopplingar eller längder.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

100

±1.5

11.5

±0.8

123,5

±1.5

20.0

60

0.9

600

6.51

1

5513107

40

125

±1.5

11.5

±1.0

148

±1.5

20.0

60

0.9

750

8.06

1

5513108

40

150

±1.5

11.5

±1.0

173

±2.0

20.0

60

0.9

900

9.54

1

5513109

40

204

±1.5

13.75

±1.0

231,5

±2.0

20.0

60

0.9

1200

14.62

1

5513110

40

251

±2.0

14.5

±1.25

280

±2.5

20.0

60

0.9

1500

19.55

1

5513111

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter