TRELLOIL S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S

Olja och petroleum/tryck- och sugslangar

Användningsområde

Allround tryck- och sugslang för olja och bensin upp till 50% aromathalt. Tankbilsutrustning för olje- och bensinleveranser.

Egenskaper

Kapas och förses enkelt med kopplingar. Låg vikt och flexibel, även vid kalla temperaturer. Avledning av statisk elektricitet säkerställs genom inbyggd vajer.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

olje och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd avledarvajer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

5.25

±0.5

35,5

±1.0

10.0

30

0.9

50

0.83

20

5501411

25

5.25

±0.5

35,5

±1.0

10.0

30

0.9

50

0.83

40

5501412

32

5.25

±0.5

42,5

±1.0

10.0

30

0.9

65

1.01

20

5501413

32

5.25

±0.5

42,5

±1.0

10.0

30

0.9

65

1.01

40

5501414

35

5.25

±0.5

45,5

±1.0

10.0

30

0.9

70

1.07

20

5501489

200

35

5.25

±0.5

45,5

±1.0

10.0

30

0.9

70

1.07

40

5501490

200

38

5.75

±0.5

49,5

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.23

20

5501415

38

5.75

±0.5

49,5

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.23

40

5501416

40

5.75

±0.5

51,5

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.29

20

5501491

40

5.75

±0.5

51,5

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.29

40

5501492

45

6.0

±0.5

57

±1.0

10.0

30

0.9

90

1.5

20

5501493

45

6.0

±0.5

57

±1.0

10.0

30

0.9

90

1.5

40

5501494

50

6.5

±0.75

63

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.83

20

5501417

50

6.5

±0.75

63

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.83

40

5501418

55

6.5

±0.75

68

±1.5

10.0

30

0.9

145

1.96

20

5501495

120

55

6.5

±0.75

68

±1.5

10.0

30

0.9

145

1.96

40

5501496

120

60

6.5

±0.75

73

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.21

20

5501419

60

6.5

±0.75

73

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.21

40

5501420

63

6.5

±0.75

76

±1.5

10.0

30

0.9

160

2.29

20

5501421

63

6.5

±0.75

76

±1.5

10.0

30

0.9

160

2.29

40

5501422

70

7.5

±0.75

85

±1.5

10.0

30

0.9

210

2.85

20

5501497

70

7.5

±0.75

85

±1.5

10.0

30

0.9

210

2.85

40

5501498

75

7.5

±0.75

90

±1.5

10.0

30

0.9

225

3.0

20

5501423

75

7.5

±0.75

90

±1.5

10.0

30

0.9

225

3.0

40

5501424

80

7.5

±0.75

95

±1.5

10.0

30

0.9

280

3.2

20

5501425

80

7.5

±0.75

95

±1.5

10.0

30

0.9

280

3.2

40

5501426

89

7.5

±0.75

104

±1.5

10.0

30

0.9

335

3.57

20

5501499

89

7.5

±0.75

104

±1.5

10.0

30

0.9

335

3.57

40

5501500

100

7.5

±0.75

115

±1.6

10.0

30

0.9

400

3.95

20

5501427

100

7.5

±0.75

115

±1.6

10.0

30

0.9

400

3.95

40

5501428

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter