TRELLOIL D EC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL D EC

Olja och petroleum/lastoljeslangar

Användningsområde

Transport petroliumprodukter med aromathalt upp till 50% i större dimensioner.

Egenskaper

Robust och flexibel. Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet. Elektrisk ledningsförmåga helt säkerställd pga materialvalet på innertuben.

Utförande

Tekniska ritningar

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Övrig information

Kan levereras med svivlande kopplingar: stålflänsar PN20 eller större, Victaulic, hane eller hona. Kontakta oss för andra typer av kopplingar eller längder.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

100

±1.5

9.0

±0.8

118

±1.5

20.0

60

600

4.08

1

5513112

40

125

±1.5

9.0

±0.8

143

±1.5

20.0

60

750

5.04

1

5513113

40

150

±1.5

10.0

±0.8

170

±1.5

20.0

60

900

6.5

1

5513114

40

204

±1.5

11.0

±1.0

226

±1.5

20.0

60

1400

9.81

1

5513115

40

251

±2.0

11.0

±1.25

273

±2.0

20.0

60

1800

11.67

1

5513116

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter