TRELLOIL D - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL D

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

Allround tryckslang för olja och bensin upp till 50% aromathalt där det inte fordras högre arbetstryck än 10 bar och inte krävs internationella standarder och godkännande.

Egenskaper

Flexibel slang med god olje- och väderbeständighet. Flexibel vid låga temperaturer. Inbyggd avledarvajer. Stort urval av dimensioner.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt SBR/NBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd avledarvajer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

30

5.5

±0.5

41

±1.0

10.0

40

240

0.83

20

0126039

200

30

5.5

±0.5

41

±1.0

10.0

40

240

0.83

40

0126049

200

32

5.5

±0.5

43

±1.0

10.0

40

250

0.88

20

0126051

32

5.5

±0.5

43

±1.0

10.0

40

250

0.88

40

0126052

35

5.5

±0.5

46

±1.0

10.0

40

280

0.94

20

0126054

120

35

5.5

±0.5

46

±1.0

10.0

40

280

0.94

40

0126055

120

38

6.0

±0.7

50

±1.0

10.0

40

300

1.08

20

0126062

38

6.0

±0.7

50

±1.0

10.0

40

300

1.08

40

0126066

40

7.0

±0.7

54

±1.0

10.0

40

320

1.34

20

0126067

120

40

7.0

±0.7

54

±1.0

10.0

40

320

1.34

40

0126068

120

45

7.0

±0.7

59

±1.0

10.0

40

360

1.46

20

0126069

120

45

7.0

±0.7

59

±1.0

10.0

40

360

1.46

40

0126070

120

50

7.0

±0.7

64

±1.0

10.0

40

400

1.6

20

0126072

50

7.0

±0.7

64

±1.0

10.0

40

400

1.6

40

0126075

60

7.0

±0.8

74

±1.5

10.0

40

480

2.07

20

0126086

60

7.0

±0.8

74

±1.5

10.0

40

480

2.07

40

0126087

63

7.0

±0.8

77

±1.5

10.0

40

500

2.15

20

0126092

63

7.0

±0.8

77

±1.5

10.0

40

500

2.15

40

0126093

70

7.5

±0.8

85

±1.5

10.0

40

560

2.59

20

0126096

120

70

7.5

±0.8

85

±1.5

10.0

40

560

2.59

40

0126097

75

7.5

±0.8

90

±1.5

10.0

40

600

2.71

20

0126100

80

75

7.5

±0.8

90

±1.5

10.0

40

600

2.71

40

0126104

80

80

7.5

±1.0

95

±1.5

10.0

40

640

2.81

20

0126105

80

80

7.5

±1.0

95

±1.5

10.0

40

640

2.81

40

0126106

80

89

8.0

±1.0

105

±1.5

10.0

40

710

3.37

20

0126107

80

89

8.0

±1.0

105

±1.5

10.0

40

710

3.37

40

0126108

80

100

7.5

±1.0

115

±1.5

10.0

40

800

3.46

20

0126122

100

7.5

±1.0

115

±1.5

10.0

40

800

3.46

40

0126125

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)