TRELLFLOAT - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLOAT

Flytande marin-/offshoretransportslang

Användningsområde

Slang som flyter på havsytan vid lastning från fartyg till oljeplattform. Passar de flesta produkter, såsom olja (med aromathalt upp till 50%), bränsle, vatten, saltvatten, baryt, cement, etc.

Egenskaper

Optimal slang för upprullningssystem: eftersom flottörerna är inbyggda i slangen Trellfloat underlättas upprullning och ger slangen en ökad livslängd. Den orange färgen på slangen ökar synligheten på öppet hav. Slangändar är försedda med muffar för att underlätta montering av kopplingar. Mycket motståndskraftig mot yttre skador (marin tillväxt, rivning, ozon, nötning, etc.) Skadade flytelement på slangen går att reparera. Kontakta oss.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

svart

Yttergummi

orange

Temperaturområde

-20°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter