TRELLFLEX ROOF DRAIN

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

Internal helix

rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub

polypropylenfilm, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

polyamid, vit, korrugerad

External helix

rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen.

Kopplingar/tillbehör

Typer av möjliga anslutningar. Svivlande BSP hane, hona: aluminium eller brons. Snabbkopplingen kam (Typ Camlock). Fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150).

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)