TRELLFLEX OIL VR GG - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX OIL VR GG

Användningsområde

Kolväte gasåtervinning.

Egenskaper

Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie). Elektrisk ledningsförmåga säkerställas genom den yttre spiralen, ansluts till kopplingen.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Internal helix

polypropylen belagd stål.

Innertub

polypropylene, null

Armering

polypropenskikt

Yttergummi

PVC belagd väv, gul, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

≤2.5Ω/m för ID<50mm, ≤1.0Ω/m för ID≥50mm.

Standard och godkännande

EN 13765.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard eller roterande Guillemin - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

62

4.0

16

0.5

180

1.55

30

30

5513302

30

65

78,5

4.0

16

0.5

200

2.51

30

30

5513303

30

80

95

4.0

16

0.5

280

2.88

30

30

5513304

100

118

4.0

16

0.5

400

4.7

30

30

5513305

125

149

4.0

16

0.5

450

8.16

12

1

5603672

30

150

180

4.0

16

0.5

500

10.8

20

1

5603673

30

200

234

4.0

16

0.5

740

17.6

20

1

5603674

30

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter