TRELLFLEX BIOFUEL

TRELLFLEX BIOFUEL

Användningsområde

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%, especially kerosene, JET A1, AVGAS, Biofuel, ethanol. Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

Egenskaper

Kan hantera lösningsmedel. Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Internal helix

galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub

PA film, null

Armering

PA vävar, PP lager

Yttergummi

PVC belagd väv, grön, korrugerad

External helix

galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Temperaturområde

-30°C to +115°C.

Elektriska egenskaper

R≤100Ω/assembly.

Standard och godkännande

EN 13765:2018. ADR.

Kopplingar/tillbehör

Alla sorters pressade kopplingar: - standard eller roterande Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen), - standard eller säkrad kamlockkoppling, - gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.), - fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Övrig information

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

37

14.0

56

0.9

100

0.86

30

30

5513469

30

32

43

14.0

56

0.9

120

1.1

30

30

5513470

30

40

52

14.0

56

0.9

140

1.56

30

30

5513471

30

50

62

14.0

56

0.9

180

1.86

30

30

5513472

30

65

78,5

14.0

56

0.9

200

3.03

30

30

5513473

30

80

95

14.0

56

0.9

280

3.33

30

30

5513474

30

100

121

14.0

56

0.9

400

5.46

30

30

5513475

30

125

149

14.0

56

0.9

450

10.0

12

12

5513476

12

150

180

14.0

56

0.9

500

15.3

20

20

5513477

20

200

234

14.0

56

0.9

740

21.5

20

20

5513478

20

250

297

14.0

56

0.9

920

30.0

12

12

5513479

12

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter