Auto Process
Idealisk design för hydrauliska pneumatiska lågtrycksledningar för robotar inom t.ex. bilindustrin. Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi). Inte lämplig för impulstryck.
40, 80 och 100m levereras i ett stycke på trärulle. Mycket god nötningsbeständighet. Flexibel, lätt och enkel att hantera. Fri från silikon.
Tekniska ritningar
Oljebeständig NBR/PVC, svart, slät
flätor syntetisk textil
Nötning- olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät
Luft: -20°C/+110°C (topp +125°C). Vatten: 0°C/+100°C (topp +110°C). Hydrauloljor: -20°C/+70°C (topp +90°C). Vatten glycol: -20°C/+70°C (topp +90°C)
Ickeledande innertub, R>10^12Ω/m.
Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi).
40, 80 och 100m levereras I ett stycke på trärulle. 20m: levereras i rullar med PE-film på pall.
ID (inch) | ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
6,3 ±0.4 |
12,4 ±0.8 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
45 |
0.11 |
20 |
5503501 |
¤ |
1/4 |
6,3 ±0.4 |
12,4 ±0.8 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
45 |
0.11 |
40 |
5503502 |
• |
1/4 |
6,3 ±0.4 |
12,4 ±0.8 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
45 |
0.11 |
100 |
5503503 |
• |
3/8 |
9,6 ±0.5 |
15,5 ±0.8 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
75 |
0.16 |
20 |
5503504 |
¤ |
3/8 |
9,6 ±0.5 |
15,5 ±0.8 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
75 |
0.16 |
40 |
5503505 |
• |
3/8 |
9,6 ±0.5 |
15,5 ±0.8 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
75 |
0.16 |
100 |
5503506 |
• |
1/2 |
12,7 ±0.6 |
18,7 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
90 |
0.19 |
20 |
5503507 |
¤ |
1/2 |
12,7 ±0.6 |
18,7 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
90 |
0.19 |
40 |
5503508 |
• |
1/2 |
12,7 ±0.6 |
18,7 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
90 |
0.19 |
100 |
5503509 |
• |
5/8 |
16 ±0.6 |
22,9 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
115 |
0.28 |
20 |
5503510 |
¤ |
5/8 |
16 ±0.6 |
22,9 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
115 |
0.28 |
40 |
5503511 |
• |
5/8 |
16 ±0.6 |
22,9 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
115 |
0.28 |
80 |
5503512 |
• |
3/4 |
19,2 ±0.6 |
26,5 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
135 |
0.34 |
20 |
5503513 |
¤ |
3/4 |
19,2 ±0.6 |
26,5 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
135 |
0.34 |
40 |
5503514 |
• |
3/4 |
19,2 ±0.6 |
26,5 ±1.0 |
16.0 250.0 |
64 1000 |
135 |
0.34 |
80 |
5503515 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)