PUSH-LOCK BLUE - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUSH-LOCK BLUE

Auto Process

Användningsområde

Idealisk design för hydrauliska pneumatiska lågtrycksledningar för robotar inom t.ex. bilindustrin. Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi). Inte lämplig för impulstryck.

Egenskaper

40, 80 och 100m levereras i ett stycke på trärulle. Mycket god nötningsbeständighet. Flexibel, lätt och enkel att hantera. Fri från silikon.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

Oljebeständig NBR/PVC, svart, slät

Armering

flätor syntetisk textil

Yttergummi

Nötning- olje- och väderbeständigt NBR/PVC, blå, slät

Temperaturområde

Luft: -20°C/+110°C (topp +125°C). Vatten: 0°C/+100°C (topp +110°C). Hydrauloljor: -20°C/+70°C (topp +90°C). Vatten glycol: -20°C/+70°C (topp +90°C)

Elektriska egenskaper

Ickeledande innertub, R>10^12Ω/m.

Kopplingar/tillbehör

Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi).

Övrig information

40, 80 och 100m levereras I ett stycke på trärulle. 20m: levereras i rullar med PE-film på pall.

Teknisk beskrivning

ID (inch) ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

20

5503486

¤

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

40

5503487

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

100

5503488

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

20

5503489

¤

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

40

5503490

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

100

5503491

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

20

5503492

¤

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

40

5503493

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

100

5503494

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

20

5503495

¤

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

40

5503496

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

80

5503497

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

20

5503498

¤

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

40

5503499

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

80

5503500

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter