PUMPADUKT S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT S

Olja och petroleum/tryck- och sugslangar

Användningsområde

Används som tankbilsslang och bunkringsslang för både on- och offshore, lastning och lossning av petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50%. Även för lastning och lossning av järnvägstankvagnar, tankning av båtar m.m. Fasta installationer i olika branscher.

Egenskaper

Robust och flexibel. Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet. Ledande innergummi, stålspiralen kan anslutas till kopplingarna.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

Översikt

Innertub

olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

flätad syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 12115, EN 1761.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden. För säker användning ska slangkopplingen vara jordad med ett motstånd lägre än 10^8Ω. ID>100mm: ingår inte i EN 12115 och EN 1761.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

125

0.78

20

0070697

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

125

0.78

40

0127948

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

150

0.9

20

0070698

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

150

0.9

40

0126887

160

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

175

1.13

20

0070699

160

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

175

1.13

40

0125268

160

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

225

1.43

20

0125789

200

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

225

1.43

40

0125633

40

±0.6

6.5

53

±1.0

16.0

64

0.9

240

1.46

20

0070782

160

40

±0.6

6.5

53

±1.0

16.0

64

0.9

240

1.46

40

0070783

160

50

±0.6

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

275

2.28

20

0128982

50

±0.6

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

275

2.28

40

0125686

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

300

2.99

20

0070702

¤

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

300

2.99

40

0123723

65

±0.6

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

320

3.03

20

0070703

120

65

±0.6

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

320

3.03

40

0126007

120

75

±0.6

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

350

3.69

20

0125324

75

±0.6

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

350

3.69

40

0124813

80

±0.8

8.0

96

±1.6

16.0

64

0.9

370

3.87

20

0070704

120

80

±0.8

8.0

96

±1.6

16.0

64

0.9

370

3.87

40

0124285

120

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

450

4.78

20

0125717

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

450

4.78

40

0128995

125

±1.0

10.0

145

±2.0

16.0

48

0.9

650

6.67

20

0096677

80

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

750

8.39

20

0070705

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter