PUMPADUKT L - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT L

Olja och petroleum/tryck- och sugslangar

Användningsområde

Korrugerad sug- och tryckslang för petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50%. Lämplig för tankbilsleveranser och lastning och lossning vid depåer.

Egenskaper

En mycket lätt och flexibel slang för enkel hantering. Det korrugerade höljet möjliggör extrema böjningar.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

Översikt

Innertub

olje och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, korrugerad, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

TRbF 131 Teil 2. EN 1761.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

±0.6

8.0

66

±1.2

10.0

40

0.9

100

2.01

20

5013683

160

50

±0.6

8.0

66

±1.2

10.0

40

0.9

100

2.01

40

5013684

160

75

±0.6

8.0

91

±1.2

10.0

40

0.9

150

3.18

20

5013518

¤

75

±0.6

8.0

91

±1.2

10.0

40

0.9

150

3.18

40

5013519

100

±0.6

8.0

116

±1.6

10.0

40

0.9

200

3.99

20

5013685

160

100

±0.6

8.0

116

±1.6

10.0

40

0.9

200

3.99

40

5013686

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)