PUMPADUKT D - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT D

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

Lossning av petroleumprodukter, speciellt designad för upprullare. Tankbilsslang för lastning och lossning av petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50%.

Egenskaper

Slang kan lätt kapas till önskade längder. Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet. Ledande innergummi. I överensstämmelse med kemiska industrins krav.

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

Översikt

Innertub

olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 1761, EN 12115.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

6.0

±0.5

31

±1.0

16.0

64

125

0.61

20

0070687

1320

19

6.0

±0.5

31

±1.0

16.0

64

125

0.61

40

0070688

1320

25

6.0

±0.5

37

±1.0

16.0

64

150

0.69

20

0070689

1320

25

6.0

±0.5

37

±1.0

16.0

64

150

0.69

40

0095761

1320

32

6.0

±0.5

44

±1.0

16.0

64

175

0.94

20

0060106

600

32

6.0

±0.5

44

±1.0

16.0

64

175

0.94

40

0126172

38

6.5

±0.5

51

±1.0

16.0

64

225

1.11

20

0123031

600

38

6.5

±0.5

51

±1.0

16.0

64

225

1.11

40

0125722

40

6.5

±0.6

53

±1.0

16.0

64

240

1.14

20

0070690

160

40

6.5

±0.6

53

±1.0

16.0

64

240

1.14

40

0123483

160

50

8.0

-0.6/+0.8

66

±1.2

16.0

64

275

1.83

20

0127277

160

50

8.0

-0.6/+0.8

66

±1.2

16.0

64

275

1.83

40

0124618

63

8.0

-0.6/+0.8

79

±1.2

16.0

64

300

2.24

20

0070691

120

63

8.0

-0.6/+0.8

79

±1.2

16.0

64

300

2.24

40

0123133

120

65

8.0

-0.6/+0.8

81

±1.2

16.0

64

320

2.28

20

0070692

120

65

8.0

-0.6/+0.8

81

±1.2

16.0

64

320

2.28

40

0070693

120

75

8.0

-0.6/+0.8

91

±1.2

16.0

64

350

2.6

20

0070694

120

75

8.0

-0.6/+0.8

91

±1.2

16.0

64

350

2.6

40

0125085

120

80

8.0

-0.6/+0.8

96

±1.6

16.0

64

370

2.87

20

0070695

120

80

8.0

-0.6/+0.8

96

±1.6

16.0

64

370

2.87

40

0070696

120

100

8.0

-0.6/+0.8

116

±1.6

16.0

64

450

3.28

20

0125916

120

100

8.0

-0.6/+0.8

116

±1.6

16.0

64

450

3.28

40

0123406

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petoleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter