POLYOIL - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

POLYOIL

Olja och petroleum

Användningsområde

Bensin- och oljeslang för höga tryck, lämplig som oljereturslang i hydraulikapplikationer. Även lämplig för hantering av lätta och tunga petroleumderivat, petroleumprodukter med aromathalt < 50%, frostskyddsvätska, oljebemängd tryckluft, kemikalier, alkailier och saltvatten mm.

Egenskaper

Utmärkt åldrings-, ozon- och väderbeständighet. Mycket goda tryckegenskaper. Specialgummi för att motstå petroleumprodukter med aromathalt <50%. Statisk ledningsförmåga säkerställs av gummislangen.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

oljebeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

±0.4

3.5

13

±0.5

20.0

80

30

0.14

40

0060429

1720

6

±0.4

3.5

13

±0.5

20.0

80

30

0.14

100

0060431

1700

6

±0.4

3.5

13

±0.5

20.0

80

30

0.14

200

0120922

1600

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

80

34

0.17

20

0060432

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

80

34

0.17

40

0060433

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

80

34

0.17

100

0060435

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

20

0060436

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

40

0060437

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

100

0060439

10

±0.5

3.5

17

±0.6

20.0

80

38

0.19

120

0070951

3000

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

80

45

0.28

20

0060440

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

80

45

0.28

40

0060441

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

80

45

0.28

100

0060443

16

±0.7

4.25

24,5

±0.8

20.0

80

53

0.35

20

0060444

16

±0.7

4.25

24,5

±0.8

20.0

80

53

0.35

40

0060445

16

±0.7

4.25

24,5

±0.8

20.0

80

53

0.35

100

0060447

19

±0.7

4.5

28

±0.8

20.0

80

58

0.43

20

0060448

19

±0.7

4.5

28

±0.8

20.0

80

58

0.43

40

0060449

19

±0.7

4.5

28

±0.8

20.0

80

58

0.43

100

0060451

25

±1.0

5.0

35

±1.1

20.0

80

77

0.62

20

0060452

25

±1.0

5.0

35

±1.1

20.0

80

77

0.62

40

0060453

25

±1.0

5.0

35

±1.1

20.0

80

77

0.62

80

0060454

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter