OIL 10 SD

OIL 10 SD

Användningsområde

Sug- och tryckslang för syntetisk olja och villaolja upp till 50% aromathalt. För begränsad användning motorbränsle och biobränsle.

Översikt

Innertub

NBR syntetiskt gummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

NBR/SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

29

±1

10.0

30

0.9

80

0.51

40

5513629

25

36

±1

10.0

30

0.9

100

0.68

40

5513630

32

44

±1

10.0

30

0.9

130

1.06

40

5513631

38

50

±1

10.0

30

0.9

160

1.23

40

5513632

51

64

±1

10.0

30

0.9

200

1.64

40

5513633

63

77

±1

10.0

30

0.9

260

2.3

40

5513634

76

90

±1

10.0

30

0.9

320

2.71

40

5513635

90

106

±1.2

10.0

30

0.9

360

3.59

40

5513636

102

118

±1.2

10.0

30

0.9

410

4.22

40

5513637

152

172

±1.2

10.0

30

0.9

610

7.82

40

5513638

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner