OIL 10

OIL 10

Oil and petroleum/Discharge applications

Användningsområde

Tryckslang för syntetisk olja och villaolja upp till 50% aromathalt. För begränsad användning motorbränsle och biobränsle.

Översikt

Innertub

NBR syntetiskt gummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

NBR/SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

16

26

±1

10.0

30

130

0.43

40

5513620

19

29

±1

10.0

30

160

0.47

40

5513621

25

35

±1

10.0

30

200

0.58

40

5513622

32

43

±1

10.0

30

320

0.78

40

5513623

38

49

±1

10.0

30

380

0.91

40

5513624

51

63

±1

10.0

30

510

1.38

40

5513625

63

75

±1

10.0

30

630

1.58

40

5513626

76

88

±1

10.0

30

760

1.87

40

5513627

102

115

±1

10.0

30

1020

2.44

40

5513628

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner