MULTI 25 OIL

MULTI 25 OIL

Multipurpose oil

Användningsområde

Mångsidig slang för diesel, mineralolja och fett med aromatiskt innehåll <50%.

Översikt

Innertub

NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

NBR, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

13

25.0

80

40

0.14

40

5513852

8

15

25.0

80

50

0.17

40

5513853

10

17

25.0

80

60

0.19

40

5513854

13

21

25.0

80

80

0.28

40

5513855

16

25

25.0

80

100

0.33

40

5513856

19

28

25.0

80

120

0.43

40

5513857

25

35

25.0

80

150

0.61

40

5513858

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner