MULTI 10 OIL

MULTI 10 OIL

Multipurpose oil

Användningsområde

Mångsidig slang för diesel, mineralolja och fett med aromatiskt innehåll <50%.

Översikt

Innertub

NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

NBR, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

12

10.0

40

45

0.13

40

5513845

8

14

10.0

40

55

0.14

40

5513846

10

17

10.0

40

60

0.21

40

5513847

13

20

10.0

40

80

0.26

40

5513848

16

24

10.0

40

100

0.34

40

5513849

19

27

10.0

40

120

0.41

40

5513850

25

34

10.0

40

150

0.6

40

5513851

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner