MAGDALA

MAGDALA

Olja och petroleum/lastoljeslangar

Användningsområde

Lastning, lossning och transport av petroleumprodukter från kaj till skepp, skepp till skepp osv.

Egenskaper

Kan flatrullas. Slät innertub för optimalt flöde. Överkörnings- och flatrullbar slang.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

Oljebeständig NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-20°C to +82°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd ledande vajer, R<0,5Ω/m (slang utan ledningsförmåga kan erhållas mot förfrågan).

Standard och godkännande

EN 1765:2016 type L10/L15.

Kopplingar/tillbehör

Presskopplade eller monterade med klämmor EN 14420-3: fasta eller rörliga flänsar (ISO PN10, PN16, PN20 ASA150 etc.) eller NPT gängade kopplingar.

Övrig information

Böjradien uppmätt vid arbetstryck 3.5bar (gäller ej för ID=300mm). För vikt på kopplad slang, kontakta Trelleborg. Slang med svivlande kopplingar upp till DN 250mm och 40m lång. HNBR beläggning kan fås på begäran för het olja vid 125°C i kontinuerlig drift annars 135°C. FKM beläggning kan fås på begäran för raffinerade produkter med aromatiskt innehåll upp till 100% eller het olja vid 150°C i kontinuerlig drift annars 200°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Enlarged diameter (mm) längd muffar (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

±0.6

6.0

62

±1

55

65

10.0

40

300

20

0

HOCHH058050

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

10.0

40

450

20

0

HOCHH058075

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

15.0

60

450

20

0

HOCHH059075

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

10.0

40

600

20

0

HOCHH058100

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

15.0

60

600

20

0

HOCHH059100

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

10.0

40

900

20

0

HOCHH058150

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

15.0

60

900

20

0

HOCHH059150

¤

200

±2.0

7.0

214

±1

218

200

10.0

40

1200

20

0

HOCHH058200

¤

200

±2.0

7.0

214

±1

218

200

15.0

60

1200

20

0

HOCHH059200

¤

250

±2.4

8.1

266

±2

270

250

10.0

40

1500

12

0

HOCHH058250

¤

250

±2.4

8.1

266

±2

270

250

15.0

60

1500

12

0

HOCHH059250

¤

300

±5.0

8.1

316

±2

325

300

10.0

40

1800

12

0

HOCHH058300

¤

300

±5.0

8.1

316

±2

325

300

15.0

60

1800

12

0

HOCHH059300

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Suplly Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

End-Flex - Dock Application

Couplings  

Ladda ner (pdf)

Produktserie