Olja & petroleum/oljefrakt
Sug- och tryckslang med fabriksmonterade kopplingar för petroleumprodukter upp till 50% aromathalt. Används för transporter mellan kaj och fartyg.
Slät innertub. Inbyggd avledarvajer. Låg töjning vid dragbelastning.
Tekniska ritningar
Ladda ner alla tillgängliga dokument
oljebeständig NBR, svart, slät
syntetisk textilkord, stålspiral
olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat
-20°C to +82°C.
Inbyggd avledarvajer, R<0.5Ω/m (elektriskt isolerande kan erhållas mot förfrågan).
EN 1765:2016 typ S15 (ersätter BS 1435-1).
Tillverkas med inbyggd fläns: fast eller rörlig (ISO PN16, PN20 ASA150, etc.), slip-on, welding-neck RF eller FF type. Annan typ av material, tryckklass, ytbehandling etc. kan erhållas. Kontakta oss.
Vikt tillkommer för flänsar, v.v. kontakta oss. HNBR beläggning kan fås på begäran för het olja vid 125°C i kontinuerlig drift annars 135°C. FKM beläggning kan fås på begäran för raffinerade produkter med aromatiskt innehåll upp till 100% vid 40°C eller 50% vid 120°C.
ID (mm) | Gods- tjocklek (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Max. vakuum (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd max. (m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 ±0.6 |
15.0 |
105 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
500 |
6.1 |
20 |
0 |
HOCHH060075 |
¤ |
100 ±1.6 |
15.5 |
131 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
600 |
9.2 |
20 |
0 |
HOCHH060100 |
¤ |
152 ±2.0 |
17.0 |
186 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
850 |
13.2 |
13 |
0 |
HOCHH060150 |
¤ |
203 ±2.0 |
16.5 |
236 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1100 |
19.1 |
13 |
0 |
HOCHH060200 |
¤ |
250 ±2.4 |
16.5 |
283 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1350 |
23.0 |
13 |
0 |
HOCHH060250 |
¤ |
300 ±5.0 |
17.5 |
335 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1600 |
30.6 |
13 |
0 |
HOCHH060300 |
¤ |
350 ±5.0 |
17.5 |
385 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1850 |
35.4 |
12 |
0 |
HOCHH060350 |
¤ |
400 ±5.0 |
20.5 |
441 ±3.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
2150 |
47.1 |
12 |
0 |
HOCHH060400 |
¤ |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)