BUTANE PROPANE E - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BUTANE PROPANE E

Olja och petroleum/olje- och petroleumpumpning

Användningsområde

Till rullar på vägfordon för LPG-leverans. Tömning under tryck från petroleumprodukter med aromatiskt innehåll ≤50%.

Egenskaper

Flexibel och lätt. Utmärkta böjningsegenskaper. Yttergummit är väderbeständigt. Avledning av statisk elektricitet säkerställs med innertub och flätad armering. Prickat yttergummi för gastransport. Utmärkt oljebeständighet.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

LPG-beständig NBR, svart, slät

Armering

två lager syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, svart, för ID<25mm, vävmönstrat för ID≥25mm

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 1762:2017 typ D.

Övrig information

ID 15.9mm: levereras i 40m och 10% kortare längder.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

12,7

±0.5

5.0

22,7

±1.0

25.0

100

100

0.38

100

5500456

15,9

±0.5

5.0

25,9

±1.0

25.0

100

125

0.48

1

5015579

960

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

15

5028339

360

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

20

0071400

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

40

0071407

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

50

5015603

350

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

30

5014548

600

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

40

5014877

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

42

0060300

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

50

5015638

600

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

60

0070179

600

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

30

5015614

480

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

40

0060301

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

42

0060006

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

50

5009598

450

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

60

5014967

480

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

120

5015610

480

38

±0.5

7.0

52

±1.0

25.0

100

320

1.16

30

0060302

50

±0.6

8.0

66

±1.2

25.0

100

400

1.6

30

0060996

180

50

±0.6

8.0

66

±1.2

25.0

100

400

1.6

40

0060997

75

±0.6

9.0

93

±1.2

25.0

100

650

2.83

40

5009894

100

±1.6

10.0

120

±1.6

25.0

100

720

4.37

40

5513204

150

±2.0

12.0

174

±2.0

25.0

100

1000

7.94

20

5513205

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Suply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter