ATLANTIS 10 - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ATLANTIS 10

Olja och petroleum/lastoljeslangar

Användningsområde

Lastning, lossning och transport av petroleumprodukter från kaj till skepp, skepp till skepp osv.

Egenskaper

Flatrullningsbar. Optimal design för upprullningssystem. Slät innertub optimerar flödet. Kan levereras i längder upp till 300m.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

oljeresistant NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord

Yttergummi

olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-20°C to +82°C.

Elektriska egenskaper

inbyggd ledande vajer, R<0.5Ω/m (slang utan ledningsförmåga kan erhållas mot förfrågan).

Kopplingar/tillbehör

Slangarna kan levereras med invulkade END-FLEX® flänsar, pressade eller monterade med clips enligt EN 14420-3 ; fasta eller rörliga flänsar (ISO PN10, PN16, PN20 ASA150, NPT gängade, Camlock, etc).

Övrig information

Böjradien uppmätt vid arbetstryck 3.5bar. För vikt på kopplad slang, kontakta Trelleborg.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Enlarged diameter (mm) längd muffar (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

10.0

30

450

300

0

HOCHH061075

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

15.0

45

450

300

0

HOCHH062075

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

10.0

30

600

300

0

HOCHH061100

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

15.0

45

600

300

0

HOCHH062100

¤

125

±2.0

7.0

139

±1

135

175

10.0

30

750

300

0

HOCHH061125

¤

125

±2.0

7.0

139

±1

135

175

15.0

45

750

300

0

HOCHH062125

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

10.0

30

900

300

0

HOCHH061150

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

15.0

45

900

300

0

HOCHH062150

¤

175

±2.0

7.0

189

±1

185

225

10.0

30

1050

300

0

HOCHH061175

¤

175

±2.0

7.0

189

±1

185

225

15.0

45

1050

300

0

HOCHH062175

¤

204

±2.0

7.0

218

±1

218

200

10.0

30

1200

300

0

HOCHH061204

¤

204

±2.0

7.0

218

±1

218

200

15.0

45

1200

300

0

HOCHH062204

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter