Profile nr |
Edge thickness (mm) | Delivery length (m) | Article number |
---|---|---|---|
10015 |
1 - 4.0 |
25 |
S534636 |
10002A | 1 - 3.5 | 25 | S199448 |
10026A | 1 - 2.5 | 50 | S719997 |
10026B | 1 - 5.0 | 27 | S2251180 |
10329 | 1 - 3.0 | 30 | S1525960 |
4610087 | 1 - 3.0 | 50 | S1525980 |
Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.