Kompensatorer

Teguflex® kompensatorer

TEGUFLEX® är marknadsledande inom kompensatorer och erbjuder lösningar för rörsystem som isolerar mot vibrationer, tar upp vinkelavvikelser, kompenserar för termiska längdförändringar och dämpar ljud- och tryckstötar.

Standardkompensatorer

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium.
Lätt att installera för god prestanda och lång livslängd.

TEGUFLEX® C

Bygglängd: 100 mm
Dimensioner: DN 25 – DN 150

TEGUFLEX® P

Bygglängd: 130 mm
Dimensioner: DN 25 – DN 300

TEGUFLEX® W

Bygglängd: 150 – 300mm.
Dimensioner: DN 25 – DN 1000

Produktserie

10Produkter

Antal produkter

Ladda fler

Användningsområden

Måttillverkade kompensatorer

Vi erbjuder även möjlighet att beställa skräddarsydda kompensatorer med gummibeklädda stålflänsar för mycket specifika användningsområden vad gäller mått, typ av vätska, temperaturer, tillåtna rörelser, osv...

TEGUFLEX® FFL

Gummibälg med röranslutningsflänsar
Rörliga stålflänsar med stödkrage gör bälgen följsam och smidig
Kraftigt utböjd bälgform för hög flexibilitet.
Kompenserar för kraftiga rörelser tack vare naturliga dämpningsegenskaper.
Bygglängd: 250/300mm.
Dimensioner: DN 200 – DN 2800. 

TEGUFLEX® FFI

Gummibälg med röranslutningsflänsar
Integrerade stålflänsar.
Ger låg reaktionskraft, god tillförlitlighet och lång livslängd.
Konstruerad för vakuum på 0,8 – 1,0 bar som standard.
Bygglängd: på begäran
Dimensioner: på begäran, upp till DN 3200.

TEGUFLEX® FFS

Vi erbjuder möjlighet att beställa skräddarsydda och specialiserade kompensatorer, t.ex. koniska eller kvadratiska kompensatorer och bälgar med olika former och egenskaper.

Tillbehör

         Vakuumring

           PTFE-lining

          Flamskydd

     PTFE flamskydd

Dokumentation

installation

Riktlinjer för installation

Nedan finner du riktlinjer för installation av olika typer av kompensatorer såväl som försiktighetsåtgärder och hur du beräknar axialtrycket mot rörledningarnas fästpunkter.
Full-Faced Expansion Joints installation
Turnable Flanges Expansion Joints installation

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*