UTS

Universal Trelleborg Shank

Universal Trelleborg Shank (UTS) är våra nya kopplingslösningar.
Praktisk, effektiv och universell. Den kan användas till alla slangar, oavsett innertubens material (FEP, UPE, NBR, EPDM , …).

Prova den.

Utförande

UTS med presshylsa

UTS med klämskalskoppling

Teknisk information

process

Monteringsprocess för universalkopplingar

- Riktlinjer för kontaktpressning UTS presshylsor
- Montering med KLÄMSKALSKOPPLING enligt EN 14 420-3
- Presskoppling enligt EN 14420-2
kompatibilitet

Trelleborg universalslang – kompatibilitet

En lösning för alla slangledningar, inklusive slangar med innertub av FEP och UPE 
Säkerhet

Säker, pålitlig (1) & non retention area (2)

UTS-slangkopplingar är testade och godkända upp till slangens sprängtryck.
lager

Lagerhantering/besparing

En lösning = minskat lager/färre artiklar

Nedladdningar

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*