TRI-CLAMP

TRI-CLAMP

DIN 32676/ISO 2851

Räfflad presskoppling

För låsring.
SMS norm.

Slät presskoppling

Med krage.
SMS norm.

TRI CLAMP

Klämma.

Teknisk information

material
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 25 till 100 mm

Tekniska ritningar

DN Dd bB

25

22,5

50,5

38 35,5 50,5
51 48,5 64
63 60,5 77,5
76 72,9 91
104 100 119
YD tub B C

50,5

25

22,5

50,5 38 35,5
64 51 48,5
77,5 63,5 60,5
91 76,1 72,5
119 104 100
tubdiameter YD presshylsa A

25 till 40

50,5

49,3 - 51 - 52 64
60,3 - 63 77,5
70 - 76,1 91
85 - 88,9 106
101,6 - 104 119

Nedladdningar

Produktblad

Tri-Clamp produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information