Svivelkoppling

Swivel coupling

Utvändig/invändig

BSPP. FPM-packning.

Utvändig gänga

Räfflad presskoppling/krage. BSPT ISO-7/1.

Utvändig/invändig

FPM-packning.

Teknisk information

material
BR = Mässing
SS = Rostfritt stål
storlek
Från DN 1/4" till DN 1"1/4
gänga
BSPP DIN 228-1, BSPT ISO 7/1
packningar
NBR/FPM

Tekniska ritningar

Nedladdningar

Produktblad

Svivelkoppling produktblad  

Ladda ner (pdf)

Relaterad information